High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular

High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Only the most popular sizes have been carefully selected at affordable prices

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular:Related Image
Codice componente
YTD13.5
YTD14
YTD16
YTD16.5
YTD17
YTD18
YTD18.5
YTD19
YTD20
YTD20.5
YTD21
YTD22
YTD22.5
YTD23
YTD23.5
YTD24
YTD24.5
YTD25
YTD25.5
YTD26
YTD26.5
YTD27
YTD28
YTD28.5
YTD29
YTD30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Diameter Tolerance MT No.

19.96 €

1 Disponibile 5 giorni 13.51081890 ~ -0.0271

20.88 €

1 Disponibile 5 giorni 141081890 ~ -0.0271

27.30 €

1 Disponibile 5 giorni 161202180 ~ -0.0272

29.33 €

1 Disponibile 5 giorni 16.51252230 ~ -0.0272

31.01 €

1 Disponibile 5 giorni 171252230 ~ -0.0272

34.20 €

1 Disponibile 5 giorni 181302280 ~ -0.0272

35.06 €

1 Disponibile 5 giorni 18.51352330 ~ -0.0332

37.05 €

1 Disponibile 5 giorni 191352330 ~ -0.0332

40.48 €

1 Disponibile 5 giorni 201402380 ~ -0.0332

41.59 €

1 Disponibile 5 giorni 20.51452430 ~ -0.0332

42.29 €

1 Disponibile 5 giorni 211452430 ~ -0.0332

44.57 €

1 Disponibile 5 giorni 221502480 ~ -0.0332

46.61 €

1 Disponibile 5 giorni 22.51552530 ~ -0.0332

48.10 €

1 Disponibile 5 giorni 231552530 ~ -0.0332

51.85 €

1 Disponibile 5 giorni 23.51552760 ~ -0.0333

53.19 €

1 Disponibile 5 giorni 241602810 ~ -0.0333

55.61 €

1 Disponibile 5 giorni 24.51602810 ~ -0.0333

57.71 €

1 Disponibile 5 giorni 251602810 ~ -0.0333

58.75 €

1 Disponibile 5 giorni 25.51652860 ~ -0.0333

58.99 €

1 Disponibile 5 giorni 261652860 ~ -0.0333

66.83 €

1 Disponibile 5 giorni 26.51652860 ~ -0.0333

69.19 €

1 Disponibile 5 giorni 271702910 ~ -0.0333

69.45 €

1 Disponibile 5 giorni 281702910 ~ -0.0333

77.53 €

1 Disponibile 5 giorni 28.51752960 ~ -0.0333

80.92 €

1 Disponibile 5 giorni 291752960 ~ -0.0333

86.44 €

1 Disponibile 5 giorni 301752960 ~ -0.0333

Loading...

  1. 1

Specifiche

High-Speed Steel Drill, Tapered Shank / Regular:Related Image

Model Number
YTD
Diameter
D
Groove Length
Overall Length
L
MT
No.
13.51081891
141081891
161202182
16.51252232
171252232
181302282
18.51352332
191352332
201402382
20.51452432
211452432
221502482
22.51552532
231552532
23.51552763
241602813
24.51602813
251602813
25.51652863
261652863
26.51652863
271702913
281702913
28.51752963
291752963
301752963

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

work material General Steel Tool Material Type High-Speed Steel Shank Type Tapered Shank
Coating Y/N None With/without Oil Hole None Point Angle(°) 118
Thinning None

Supporto tecnico