Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CTDA1 |
CTDA1.5 |
CTDA2 |
CTDA2.5 |
CTDA3 |
CTDA4 |
CTDA5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (mm) | Shank Diameter (d) | Flute Length ℓ | Overall Length L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 4 | 1.3 – 1.6 | 35 | |
4.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 5 | 2.0 – 2.4 | 40 | |
5.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 6 | 2.5 – 2.9 | 45 | |
5.80 € | 1 | 5 giorni | 2.5 | 8 | 3.1 – 3.6 | 50 | ||
5.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 8 | 3.9 – 4.4 | 50 | |
9.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 10 | 5.0 – 5.6 | 55 | |
11.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 12 | 6.3 – 6.9 | 63 |
Loading...
Diameter D | Shank Diameter d | Overall Length L | Blade Length ℓ |
1 | 4 | 35 | 1.3 ~ 1.6 |
1.5 | 5 | 40 | 2.0 ~ 2.4 |
2 | 6 | 45 | 2.5 ~ 2.9 |
2.5 | 8 | 50 | 3.1 ~ 3.6 |
3 | 8 | 50 | 3.9 ~ 4.4 |
4 | 10 | 55 | 5.0 ~ 5.6 |
5 | 12 | 63 | 6.3 ~ 6.9 |
Use | Centraggio (Posizionamento) | Work Material | General Steel | Single Blade / Double Blade | Double Blade |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Availability | None | Tool Material Type | High-Speed Steel | Coating Presence | None |
Diameter Tolerance | ±0.05 | Tolerance of Shank Diameter | ±0.05 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(mm)
Shank Diameter (d)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali