Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TA-CS1M10 |
TA-CS1M15 |
TA-CS1M20 |
TA-CS1M25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (mm) | Shank Diameter (d) | Overall Length L | Chamfering Hole Diameter Range | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 45 | 1 – 10 | |
31.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 8 | 55 | 2 ~ 15 | |
37.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 10 | 63 | 2 – 20 | |
55.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 12 | 67 | 3 – 25 |
Loading...
Model Number
TA-CS1M
Diameter D | Chamfering Hole Diameter Range | Overall Length L | Shank Diameter d |
10 | 1 ~ 10 | 45 | 6 |
15 | 2 ~ 15 | 55 | 8 |
20 | 2 ~ 20 | 63 | 10 |
25 | 3 ~ 25 | 67 | 12 |
Use | Smussatura foro | Work Material | General Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Single Blade / Double Blade | Single Blade |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Availability | None | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Coating Presence | Included |
Coating Type | TiAlN | Diameter Tolerance | + 0.05 – 0 | Tolerance of Shank Diameter | h9 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(mm)
Shank Diameter (d)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali