• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Carbide Straight Reamer, Regular Model

Carbide Straight Reamer, Regular Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • CHR
  • CHR-HP
  • CHRZ
  • CHRZ-HP
[Caratteristiche] Alesatore in metallo duro standard con dimensioni personalizzate Le dimensioni personalizzate possono essere specificate in unità di 0,01 mm per il diametro del tagliente e 0,5 mm per la lunghezza della scanalatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide Straight Reamer, Regular Model:Related Image
Codice componente
CHR3-[0.3-2.99/0.01]-[0.5-15/0.5]
CHR4-[3-3.99/0.01]-[0.5-20/0.5]
CHR6-[3-5.99/0.01]-[3-24/0.5]
CHR8-[4-7.99/0.01]-[4-28/0.5]
CHR10-[6-9.99/0.01]-[5-35/0.5]
CHR12-[8-11.99/0.01]-[6-36/0.5]
CHR16-[10-15.99/0.01]-[8-48/0.5]
CHR-HP3-[0.3-2.99/0.01]-[0.5-15/0.5]
CHR-HP4-[3-3.99/0.01]-[0.5-20/0.5]
CHR-HP6-[3-5.99/0.01]-[3-24/0.5]
CHRZ3-[2-2.99/0.01]-[0.5-15/0.5]-[5-20/1]
CHRZ4-[3-3.99/0.01]-[0.5-20/0.5]-[5-20/1]
CHRZ6-[3-5.99/0.01]-[3-24/0.5]-[5-20/1]
CHRZ-HP3-[2-2.99/0.01]-[0.5-15/0.5]-[5-20/1]
CHRZ-HP4-[3-3.99/0.01]-[0.5-20/0.5]-[5-20/1]
CHRZ-HP6-[3-5.99/0.01]-[3-24/0.5]-[5-20/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
No. Diameter Tolerance
(mm)
Shank Diameter d
(mm)
Number of Flutes
(Sheet(s))
Overall Length L
(mm)
Neck Length (ℓ1)
(mm)
Length Under Neck ℓ2 Chamfer Length T

-

1 8 giorni 0.3 ~ 2.990.5 ~ 1530 ~ 0.0053240--Flute Diameter up to 1.0: 0.1/ Flute Diameter up to 1.5: 0.2/ Flute Diameter exceeding 1.5: 0.5

-

1 8 giorni 3 ~ 3.990.5 ~ 2040 ~ 0.0054450--0.5

-

1 7 giorni 3 ~ 5.993 ~ 2460 ~ 0.0056460--0.8

-

1 7 giorni 4 ~ 7.994 ~ 2880 ~ 0.0058460--1

-

1 7 giorni 6 ~ 9.995 ~ 35100 ~ 0.00510680--1

-

1 7 giorni 8 ~ 11.996 ~ 36120 ~ 0.00512680--1.5

-

1 7 giorni 10 ~ 15.998 ~ 48160 ~ 0.005166100--1.5

-

1 8 giorni 0.3 ~ 2.990.5 ~ 1530 ~ 0.0033240--Flute Diameter up to 1.0: 0.1/ Flute Diameter up to 1.5: 0.2/ Flute Diameter exceeding 1.5: 0.5

-

1 8 giorni 3 ~ 3.990.5 ~ 2040 ~ 0.0034450--0.5

-

1 8 giorni 3 ~ 5.993 ~ 2460 ~ 0.0036460--0.8

-

1 8 giorni 2 ~ 2.990.5 ~ 1530 ~ 0.00532405 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 200.5

-

1 8 giorni 3 ~ 3.990.5 ~ 2040 ~ 0.00544505 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 250.5

-

1 8 giorni 3 ~ 5.993 ~ 2460 ~ 0.00564605 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 350.8

-

1 8 giorni 2 ~ 2.990.5 ~ 1530 ~ 0.00332405 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 200.5

-

1 8 giorni 3 ~ 3.990.5 ~ 2040 ~ 0.00344505 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 250.5

-

1 8 giorni 3 ~ 5.993 ~ 2460 ~ 0.00364605 ~ 20ℓ + ℓ1 ≦ 350.8

Loading...

  1. 1

Specifiche

Carbide Straight Reamer, Regular Model:Related Image

Model Number Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Blade Length

0.5 mm Increment Designation
Chamfer Length
T
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
No.
CHR

CHR-HP
(No.3 ~ No.6
only can be designated)
30.30 ~ 0.49

0.5 ~ 1.0

0.14032
30.50 ~ 1.00

0.5 ~ 5.0

0.14032
31.01 ~ 1.50

0.5 ~ 5.0

0.24032
31.51 ~ 2.000.5 ~ 10.00.54032
32.01 ~ 2.990.5 ~ 15.00.54032
43.00 ~ 3.990.5 ~ 20.00.55044
63.00 ~ 5.993.0 ~ 24.00.86064
84.00 ~ 7.994.0 ~ 28.01.06084
106.00 ~ 9.995.0 ~ 35.01.080106
128.00 ~ 11.996.0 ~ 36.01.580126
1610.00 ~ 15.998.0 ~ 48.01.5100166
* The type with high-accuracy blade diameter tolerance applies to sizes No.3 to No.6.

Model Number Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Blade Length

0.5 mm Increment Designation
Neck Length
1
1 mm Increment Designation
Length Under Neck
Specified Range
ℓ2
Chamfer Length
T
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
No.
CHRZ
CHRZ-HP
32.00 ~ 2.990.5 ~ 15.05 ≤ 1 ≤ 20ℓ + ℓ1 ≤ 20
0.54032
4
3.00 ~ 3.990.5 ~ 20.0ℓ + ℓ1 ≤ 25
0.55044
63.00 ~ 5.993.0 ~ 24.0ℓ + ℓ1 ≤ 350.86064
* The combined dimensions of the blade length (ℓ) and neck length (ℓ1) will be within the length under neck (ℓ2) designation range given above.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Varianti

Carbide Straight Reamer, Regular Model:Related Image
Model NumberCoating
Addition
CHR
CHRZ
CHR-HP
-
CHRZ-HP-

Coating
How to Order / Charge Details >>Click here.

Informazioni di base

Shank type Punta a gambo dritto Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Coating Presence None
Groove Shape Tipo dritto Base-Blade Availability None Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico