• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cobalt High-Speed Steel Spiral Reamer

Cobalt High-Speed Steel Spiral Reamer

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -Alesatore a spirale in acciaio al cobalto ad alta velocità con elevata versatilità -Design con angolo di elica sinistro di 10° e angolo di smussatura della punta di 45° -Lama elicoidale che riduce la forza di taglio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cobalt High-Speed Steel Spiral Reamer:Related Image
Codice componente
SPR-1
SPR-1.5
SPR-2
SPR-2.5
SPR-3
SPR-3.5
SPR-4
SPR-4.5
SPR-5
SPR-5.5
SPR-6
SPR-6.5
SPR-7
SPR-7.5
SPR-8
SPR-8.5
SPR-9
SPR-9.5
SPR-10
SPR-11
SPR-12
SPR-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter Tolerance
(mm)
Shank Diameter d
(mm)
Tolerance of Shank Diameter Number of Flutes
(Sheet(s))
Overall Length L
(mm)
Length Under Neck ℓ1
(mm)
Chamfer Length T

25.08 €

1 Disponibile 5 giorni 1150.006 ~ 0.00210 ~ -0.014438-0.19 ~ 0.29

22.59 €

1 Disponibile 5 giorni 1.5200.006 ~ 0.0021.50 ~ -0.014643-0.23 ~ 0.35

22.59 €

1 Disponibile 5 giorni 2250.006 ~ 0.00220 ~ -0.014649-0.32 ~ 0.48

22.59 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5250.006 ~ 0.0022.50 ~ -0.014657-0.4 ~ 0.6

20.48 €

1 Disponibile 5 giorni 3250.006 ~ 0.00230 ~ -0.014657-0.49 ~ 0.73

21.57 €

1 Disponibile 5 giorni 3.5300.009 ~ 0.0043.50 ~ -0.018657-0.57 ~ 0.85

23.32 €

1 Disponibile 5 giorni 4240.009 ~ 0.00440 ~ -0.018675510.6 ~ 0.9

26.21 €

1 Disponibile 5 giorni 4.5250.009 ~ 0.0044.50 ~ -0.018680550.6 ~ 0.9

24.74 €

1 Disponibile 5 giorni 5260.009 ~ 0.00450 ~ -0.018686600.6 ~ 0.9

26.01 €

1 Disponibile 5 giorni 5.5270.009 ~ 0.0045.50 ~ -0.018693660.6 ~ 0.9

26.01 €

1 Disponibile 5 giorni 6280.009 ~ 0.00460 ~ -0.0186101730.6 ~ 0.9

26.90 €

1 Disponibile 5 giorni 6.5280.012 ~ 0.00660 ~ -0.0186101730.6 ~ 0.9

26.90 €

1 Disponibile 5 giorni 7310.012 ~ 0.00670 ~ -0.0226109800.6 ~ 0.9

30.35 €

1 Disponibile 5 giorni 7.5310.012 ~ 0.00670 ~ -0.0226109800.7 ~ 1.05

28.64 €

1 Disponibile 5 giorni 8330.012 ~ 0.00680 ~ -0.0226117860.7 ~ 1.05

32.24 €

1 Disponibile 5 giorni 8.5330.012 ~ 0.00680 ~ -0.0226117860.7 ~ 1.05

34.18 €

1 Disponibile 5 giorni 9360.012 ~ 0.00690 ~ -0.0226125910.7 ~ 1.05

37.94 €

1 Disponibile 5 giorni 9.5360.012 ~ 0.00690 ~ -0.0226125910.7 ~ 1.05

35.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10380.012 ~ 0.006100 ~ -0.0226133990.7 ~ 1.05

41.71 €

1 Disponibile 5 giorni 11380.015 ~ 0.007100 ~ -0.0226133990.8 ~ 1.2

42.95 €

1 Disponibile 5 giorni 12440.015 ~ 0.007120 ~ -0.02761511060.8 ~ 1.2

56.79 €

1 Disponibile 5 giorni 13440.015 ~ 0.007120 ~ -0.02781511060.8 ~ 1.2

Loading...

  1. 1

Specifiche

Cobalt High-Speed Steel Spiral Reamer:Related Image

Model Number Chamfer Length
T
Blade Length
Length Under Neck
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
Flute Diameter
D
SPR1.0.19 ~ 0.2915-381.4
1.50.23 ~ 0.3520-431.56
2.0.32 ~ 0.4825-492.6
2.50.4 ~ 0.625-572.56
3.0.49 ~ 0.7325-573.6
3.50.57 ~ 0.8530-573.56
4.0.6 ~ 0.92451754.6
4.50.6 ~ 0.92555804.56
5.0.6 ~ 0.92660865.6
5.50.6 ~ 0.92766935.56
6.0.6 ~ 0.928731016.6
6.50.6 ~ 0.928731016.6
7.0.6 ~ 0.931801097.6
7.50.7 ~ 1.0531801097.6
8.0.7 ~ 1.0533861178.6
8.50.7 ~ 1.0533861178.6
9.0.7 ~ 1.0536911259.6
9.50.7 ~ 1.0536911259.6
10.0.7 ~ 1.05389913310.6
11.0.8 ~ 1.2389913310.6
12.0.8 ~ 1.24410615112.6
13.0.8 ~ 1.24410615112.8


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Shank type Punta a gambo dritto Work Material General Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Coating Presence None
Groove Shape Spirale Base-Blade Availability None Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel

Supporto tecnico