Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSC-XTM-M3-0.5 |
TSC-XTM-M4-0.7 |
TSC-XTM-M6-1 |
TSC-XTM-M8-1.25 |
TSC-XTM-M10-1.5 |
TSC-XTM-M12-1.75 |
TSC-XTML-M6-1 |
TSC-XTML-M8-1.25 |
TSC-XTML-M10-1.5 |
TSC-XTML-M12-1.75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Major Diameter (φ) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M3 | 0.5 | 48 | 2.3 | 6.7 | 6 | 3 | 2D Model | |
156.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M4 | 0.7 | 48 | 3 | 8.7 | 6 | 3 | 2D Model | |
160.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M6 | 1 | 54 | 4.5 | 13.5 | 6 | 3 | 2D Model | |
160.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M8 | 1.25 | 54 | 5.95 | 18.1 | 6 | 3 | 2D Model | |
166.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M10 | 1.5 | 64 | 7.95 | 21.7 | 8 | 4 | 2D Model | |
177.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M12 | 1.75 | 74 | 9.95 | 25.3 | 10 | 4 | 2D Model | |
160.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M6 | 1 | 54 | 4.5 | 16.5 | 6 | 3 | 2.5D Model | |
160.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M8 | 1.25 | 54 | 5.95 | 21.88 | 6 | 3 | 2.5D Model | |
166.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M10 | 1.5 | 64 | 7.95 | 26.25 | 8 | 4 | 2.5D Model | |
177.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M12 | 1.75 | 74 | 9.95 | 32.4 | 10 | 4 | 2.5D Model |
Loading...
Model Number | Major Diameter D |
Overall Length L |
Thread Length Lc |
Shank Diameter d |
No. of Grooves | ||
Nominal M x P | |||||||
TSC-XTM | M3 | 0.5 | 2.3 | 48 | 6.7 | 6 | 3 |
M4 | 0.7 | 3 | 48 | 8.7 | 6 | 3 | |
M6 | 1 | 4.5 | 54 | 13.5 | 6 | 3 | |
M8 | 1.25 | 5.95 | 54 | 18.1 | 6 | 3 | |
M10 | 1.5 | 7.95 | 64 | 21.7 | 8 | 4 | |
M12 | 1.75 | 9.95 | 74 | 25.3 | 10 | 4 | |
TSC-XTML | M6 | 1 | 4.5 | 54 | 16.5 | 6 | 3 |
M8 | 1.25 | 5.95 | 54 | 21.88 | 6 | 3 | |
M10 | 1.5 | 7.95 | 64 | 26.25 | 8 | 4 | |
M12 | 1.75 | 9.95 | 74 | 32.4 | 10 | 4 |
● It has a TS coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life.
● The processing time is reduced since high speed cutting is possible.
● It can be used both for blind holes and through-holes.
■Misumi Threading Cutter Product CNC Program Download Services
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Overall Length (L)(mm)
Major Diameter(φ)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
No. of Grooves
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali