Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Width W (mm) | Thickness T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.20 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 120 | 13 | 5 | |
47.20 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 220 | 13 | 5 | |
82.91 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 80 | 25 | 5 | |
86.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 120 | 25 | 5 | |
88.66 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 220 | 25 | 5 | |
87.25 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 80 | 25 | 10 | |
87.25 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 120 | 25 | 10 | |
93.48 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 180 | 25 | 10 | |
93.48 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 220 | 25 | 10 | |
133.78 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 80 | 25 | 25 | |
133.78 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 120 | 25 | 25 | |
143.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 180 | 25 | 25 | |
143.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 220 | 25 | 25 |
Loading...
Model Number | Total Length L (mm) | Width W (mm) | Thickness T (mm) | Particle Size (#) (selection) | Quantity/ Pack |
RFSCP | 150 | 13 | 5 | 80 | 10 |
25 | 120 | ||||
10 | 180 | ||||
25 | 220 |
Product Type | Grindstone For Molds | Total Length L(mm) | 150 | Quantity/Pack(Pieces) | 10 |
---|
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Width W(mm)
Thickness T(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali