• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #220 or equivalent (Dark Brown)

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #220 or equivalent (Dark Brown)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Pietra piana progettata per la finitura di rame e alluminio. [Applicazione] Ideale per la lucidatura di acciai di elevata durezza fino a 57 HRC e alluminio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #220 or equivalent (Dark Brown):Related Image
Codice componente
XBCAD-0.5-6-150
XBCAD-1-1-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Total Length L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)

30.38 €

1 Disponibile 11 giorni 15060.5

8.64 €

2 Disponibile 11 giorni 10011

Loading...

  1. 1

Specifiche

Ceramic Fiber Stick, Grindstone, Flat, Granularity #220 or equivalent (Dark Brown):Related Image

Model NumberThickness
T
Width
W
Total Length
L
Heat Resistant
Temperature
XBCAD
(#220 Equivalent: Dark Brown)

0.54100150 °C
150
6100
150
10100
150
0.84 100
150
6100
150
10100
150
11 100
2 100
4 100
150
6 100
150
8 100
150
10100
150
1.54100
150
6100
150
10100
150
2.04100
150
6100
150
10100
150
3.04100
150
6100
150
10100
150

[ ! ] Extremely Fine Series (□ 0.7 mm, □ 0.9 mm)

Più Informazioni


This is a product developed for finishing high-hardness steel (– 57 HRC), copper, or aluminum.
The R or C surfaces also can be easily mounted with a diamond file or grinder.

[ ! ] Use a diamond stick grindstone for high-hardness or super hard steel with an HRC of 57 or more. 

Informazioni di base

Product Type Mola in fibra ceramica Particle Size(#) 220 Color Dark Brown

Supporto tecnico