• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Lime con impugnatura in elastomero / slim【5-12 Pezzi per confezione】

Lime con impugnatura in elastomero / slim
  • Sconto volumi elevati
Japanese-made Standard Set file

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

File Set:Related Image
Codice componente
LTKS-MA-005-01
LTKS-MA-012-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Size Total Length L
(mm)
Blade Length l
(mm)
Quantity/Pack
(Pieces)
Width
(mm)

35.10 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 5 pcs set2151105φ5.5

69.86 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 12 Pcs Set1707012φ2.5

Loading...

  1. 1

Specifiche

File Set:Related Image
Model Number
LTKS
ShapeNo.Roughness of the Grain
(#)
(selection)
Nominal
Size
Quantity /
Pack
Total Length LBlade Length ℓWidth x Thickness
HFile Set:Related ImageFlat00501 (Coarse)
02 (Medium)
03
(Fine)
04 (Oil)
5 Pcs Set521511011 x 3.5
0088 Pcs Set82001009 x 3
01010 Pcs Set10185857 x 2.5
01212 Pcs Set12170704 x 2
HAFile Set:Related ImageSemicircle0055 Pcs Set521511012 x 3.8
0088 Pcs Set82001009.5 x 3
01010 Pcs Set10185857.3 x 2.5
01212 Pcs Set12170704.2 x 2
MAFile Set:Related ImageCircle0055 Pcs Set5215110φ5.5
0088 Pcs Set8200100φ4.3
01010 Pcs Set1018585φ3.2
01212 Pcs Set1217070φ2.5
KAFile Set:Related ImageEdge0055 Pcs Set52151105.5 x 5.5
0088 Pcs Set82001004.3 x 4.3
01010 Pcs Set10185853.2 x 3.2
01212 Pcs Set12170702.5 x 2.5
SAFile Set:Related ImageTriangle0055 Pcs Set52151109 x 9
0088 Pcs Set82001007.5 x 7.5
01010 Pcs Set10185856 x 6
01212 Pcs Set12170704 x 4

[ ! ] The nominal size represents the size of the file.

Here for a selection guide, iron files and electroplated diamond files

 

Informazioni di base

Model File Set Roughness of the Grain Taglio grosso Single / Set Product Packed Products
Shape Circle

Supporto tecnico