• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Achieves standing-wall machining with high surface accuracy in a single shot! The flute length of 3 times the outer diameter is available at an ultra low price
  • Non-Coated
  • Aluminum
  • 2 Flutes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Blade Length (Regular) Model:Related Image

Codice componente
XEL-ALHEM2R0.5
XEL-ALHEM2R1
XEL-ALHEM2R1.5
XEL-ALHEM2R2
XEL-ALHEM2R2.5
XEL-ALHEM2R3
XEL-ALHEM2R4
XEL-ALHEM2R5
XEL-ALHEM2R6
XEL-ALHEM2R8
XEL-ALHEM2R10
XEL-ALHEM2R12
XEL-ALHEM2R16
XEL-ALHEM2R20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

14.05 €

1 Disponibile 5 giorni 0.51.54401

14.73 €

1 Disponibile 5 giorni 134401

14.62 €

1 Disponibile 5 giorni 1.54.54401

14.85 €

1 Disponibile 5 giorni 264401

15.41 €

1 Disponibile 5 giorni 2.57.54401

20.16 €

1 Disponibile 5 giorni 396501

22.33 €

1 Disponibile 5 giorni 4126501

22.35 €

1 Disponibile 5 giorni 5156551

22.13 €

1 Disponibile 5 giorni 6186552

35.17 €

1 Disponibile 5 giorni 8248652

51.94 €

1 Disponibile 5 giorni 103010752

73.69 €

1 Disponibile 5 giorni 123612802

107.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1648161102

182.22 €

1 Disponibile 5 giorni 2060201302

Loading...

  1. 1

Specifiche

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Blade Length (Regular) Model:Related Image 

Model Number Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Blade Diameter
D

XEL-ALHEM2R
(Regular)
0.51.54041
134041
1.54.54041
264041
2.57.54041
395061
4125061
5155561
6185562
8246582
103075102
123680122
1648110162
2060130202

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


A high-accuracy finish can be achieved by adopting a unique shape for the side face cutting edge designed to improve surface quality when machining aluminum.
It adopts a sharp cutting edge that prevents the built-up edge that is unique to aluminum.
High-speed / high efficiency machining is possible with little chatter.

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Blade Length (Regular) Model:Related Image

Informazioni di base

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Resina Number of Flutes(sheet) 2 Model Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / Countersunk Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Inventory Product □ Manufacturer Product

Supporto tecnico