Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SENFW5-32 |
SENFW6-40 |
SENFW8-40 |
SENFW8-50 |
SENFW10-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Chuck Size | Height (H) (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.91 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 5 | 32 | 135 | 14 | 10 | M8 | 43.5 | |
239.55 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 6 | 40 | 169 | 20 | 12 | M10 | 49.5 | |
260.08 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 8 | 40 | 200 | 25 | 14 | M12 | 51 | |
276.77 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 8 | 50 | 200 | 25 | 14 | M12 | 51 | |
390.36 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 250 | 30 | 16 | M12 | 65 |
Loading...
Model | Chuck Dimension | Height (H) | A | B | C | D | E | Serration Pitch |
SENFW | 5 | 32 | 135 | 14 | 10 | M8 | 43.5 | 1.5 mm x 60° |
6 | 40 | 169 | 20 | 12 | M10 | 49.5 | ||
8 | 40 | 200 | 25 | 14 | M12 | 51 | ||
50 | ||||||||
10 | 50 | 250 | 30 | 16 | 65 |
Serration Pitch(mm) | 1.5 mm x 60° | Quantity per package | 3 |
---|
Configura
Proprietà di base
Chuck Size
Height (H)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali