Electroplated Diamond Bar, Medium & Precision Finishes【20 Pezzi per confezione】

Electroplated Diamond Bar, Medium & Precision Finishes
An affordable 20 piece electroplated diamond bar set. A selection of our popular products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Electroplated Diamond Bar, 20 Piece Set for Medium & Precision Finishes:Related Image

Codice componente
DIA-BUR18-SS-100
DIA-BUR18-SS-150
DIA-BUR18-SS-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

33.61 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 100

33.61 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 150

33.61 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classification Electroplated Burr Type Set prodotto Material/abrasive Diamante
Shaft Diameter(mm) 3 Overall Length(mm) 45 Maximum Rotation Speed(min-1) 80000 / 60000
Quantity Per Set(Pcs) 20 Shank Ø 3 Steel

Supporto tecnico