Electroplated Diamond Bar with Tapered Tip (Single Item)

Electroplated Diamond Bar with Tapered Tip (Single Item)
Ideal for the removal of hard layers of submarine gates and other long and thin tapered holes following discharge.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Electroplated Diamond Bar with Tapered Tip (Single Item):Related Image

Codice componente
DIA-BUR-PEN-C-150
DIA-BUR-PEN-D-150
DIA-BUR-PEN-E-150
DIA-BUR-PEN-F-150
DIA-BUR-PEN-G-150
DIA-BUR-PEN-H-150
DIA-BUR-PEN-I-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diamond Maximum Diameter
(mm)
Diamond Length/Grindstone Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Point Angle

9.67 €

1 5 giorni 325606.4 (Tip Angle)

9.67 €

1 5 giorni 4.826559.6 (Tip Angle)

9.67 €

1 5 giorni 1.526602.3 (Tip Angle)

11.75 €

1 5 giorni 248701.9 (Tip Angle)

12.33 €

1 5 giorni 2.340652.7 (Tip Angle)

11.75 €

1 5 giorni 2.545702.6 (Tip Angle)

12.33 €

1 5 giorni 338704.2 (Tip Angle)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classification Electroplated Burr Type Articolo singolo Particle Size(#) 150
Shape Taper Type Material/abrasive Diamante Shaft Diameter(mm) 3
Maximum Rotation Speed(min-1) 80000 Shank Ø 3 Steel

Supporto tecnico