• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Felt Buff: Soft (Economy Type)【20 Pezzi per confezione】

Felt Buff: Soft (Economy Type)
A soft product made of 100% wool. Use this product for polishing jobs other than rough finishes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Felt Buff: Soft (Economy Type):Related Image
Felt Buff: Soft (Economy Type):Related Image
[Specifications]
● Material: Felt
● Hardness (H: Hard S: Soft): S
● Shaft Diameter d x Total Length L: 3 x 46 (mm)
Codice componente
EFSBSA-8-10
EFSBSA-10-14
EFSBSA-12-20
EFSBSA-20-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Major Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Maximum Rotation Speed (MAX min-1)

30.00 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 81030,000

30.00 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 101430,000

30.00 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 122030,000

33.33 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 202015,000

Loading...

  1. 1

Specifiche

1 Pack Unit 20 Piece Packed
Model NumberShapeOuter Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Maximum Operating Rotation Speed (MAX rpm)
EFSBSA-8-10A81030,000
EFSBSA-10-141014
EFSBSA-12-201220
EFSBSA-20-202015,000

Informazioni di base

Use Lucidatura Material Feltro Shaft Diameter(mm) 3
Shape A Hardness H: Hard S: Soft S Quantity/Pack(Pieces) 20
Total Length L(mm) 46

Supporto tecnico