XAL Coated Carbide Radius End Mill, 4-Flute, 45° Torsion / Short Model

XAL Coated Carbide Radius End Mill, 4-Flute, 45° Torsion / Short Model
  • Sconto volumi elevati
Introducing the short type in the 4-flute radius for high-efficiency and high-speed machining

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XAL Coated Carbide Radius End Mill, 4-Flute, 45° Torsion / Short Model:Related Image
Codice componente
XAL-CR-HEM4S2-R0.2
XAL-CR-HEM4S2-R0.3
XAL-CR-HEM4S3-R0.2
XAL-CR-HEM4S3-R0.3
XAL-CR-HEM4S3-R0.5
XAL-CR-HEM4S4-R0.2
XAL-CR-HEM4S4-R0.3
XAL-CR-HEM4S4-R0.5
XAL-CR-HEM4S5-R0.2
XAL-CR-HEM4S5-R0.3
XAL-CR-HEM4S5-R0.5
XAL-CR-HEM4S5-R1
XAL-CR-HEM4S6-R0.3
XAL-CR-HEM4S6-R0.5
XAL-CR-HEM4S6-R1
XAL-CR-HEM4S8-R0.3
XAL-CR-HEM4S8-R0.5
XAL-CR-HEM4S8-R1
XAL-CR-HEM4S8-R1.5
XAL-CR-HEM4S10-R0.3
XAL-CR-HEM4S10-R0.5
XAL-CR-HEM4S10-R1
XAL-CR-HEM4S10-R1.5
XAL-CR-HEM4S10-R2
XAL-CR-HEM4S12-R0.5
XAL-CR-HEM4S12-R0.5-10
XAL-CR-HEM4S12-R1
XAL-CR-HEM4S12-R1-10
XAL-CR-HEM4S12-R1.5
XAL-CR-HEM4S12-R1.5-10
XAL-CR-HEM4S12-R2
XAL-CR-HEM4S12-R2-10
XAL-CR-HEM4S12-R3
XAL-CR-HEM4S12-R3-10
XAL-CR-HEM4S16-R1
XAL-CR-HEM4S16-R1.5
XAL-CR-HEM4S16-R2
XAL-CR-HEM4S16-R3
XAL-CR-HEM4S18-R1
XAL-CR-HEM4S18-R1.5
XAL-CR-HEM4S18-R2
XAL-CR-HEM4S18-R3
XAL-CR-HEM4S20-R1
XAL-CR-HEM4S20-R1.5
XAL-CR-HEM4S20-R2
XAL-CR-HEM4S20-R3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Figure

17.06 €

1 Disponibile 5 giorni 20.245041

17.06 €

1 Disponibile 5 giorni 20.345041

23.02 €

1 Disponibile 5 giorni 30.285061

23.02 €

1 Disponibile 5 giorni 30.385061

23.02 €

1 Disponibile 5 giorni 30.585061

23.97 €

1 Disponibile 5 giorni 40.2115061

23.97 €

1 Disponibile 5 giorni 40.3115061

23.97 €

1 Disponibile 5 giorni 40.5115061

23.99 €

1 Disponibile 5 giorni 50.2135061

23.99 €

1 Disponibile 5 giorni 50.3135061

23.99 €

1 Disponibile 5 giorni 50.5135061

23.99 €

1 Disponibile 5 giorni 51135061

24.90 €

1 Disponibile 5 giorni 60.3135062

24.90 €

1 Disponibile 5 giorni 60.5135062

24.90 €

1 Disponibile 5 giorni 61135062

35.41 €

1 Disponibile 5 giorni 80.3196082

35.41 €

1 Disponibile 5 giorni 80.5196082

35.41 €

1 Disponibile 5 giorni 81196082

35.41 €

1 Disponibile 5 giorni 81.5196082

48.92 €

1 Disponibile 5 giorni 100.32270102

48.92 €

1 Disponibile 5 giorni 100.52270102

48.92 €

1 Disponibile 5 giorni 1012270102

48.92 €

1 Disponibile 5 giorni 101.52270102

48.92 €

1 Disponibile 5 giorni 1022270102

66.49 €

1 Disponibile 5 giorni 120.52675122

66.81 €

1 Disponibile 5 giorni 120.52675103

66.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1212675122

66.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1212675103

66.81 €

1 Disponibile 5 giorni 121.52675122

66.81 €

1 Disponibile 5 giorni 121.52675103

66.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1222675122

66.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1222675103

66.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1232675122

66.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1232675103

115.24 €

1 Disponibile 5 giorni 1613590162

115.24 €

1 Disponibile 5 giorni 161.53590162

115.24 €

1 Disponibile 5 giorni 1623590162

115.24 €

1 Disponibile 5 giorni 1633590162

158.89 €

1 Disponibile 5 giorni 18140100182

158.89 €

1 Disponibile 5 giorni 181.540100182

158.89 €

1 Disponibile 5 giorni 18240100182

158.89 €

1 Disponibile 5 giorni 18340100182

174.44 €

1 Disponibile 5 giorni 20145110202

174.44 €

1 Disponibile 5 giorni 201.545110202

174.44 €

1 Disponibile 5 giorni 20245110202

174.44 €

1 Disponibile 5 giorni 20345110202

Loading...

  1. 1

Specifiche

XAL Coated Carbide Radius End Mill, 4-Flute, 45° Torsion / Short Model:Related Image

Model Number
XAL-CR-HEM4S
Flute Diameter
D
Radius
R
Shank Diameter
d
Shank Diameter
d
Blade Length
Overall Length
L
Figure
10.2      -43501
1.50.2      -43501
20.20.30.5    -44501
30.20.30.5    -48501
40.20.30.5    -611501
50.20.30.51   -613501
60.20.30.51   -613502
8 0.30.511.5  -819602
10 0.30.511.52 -1022702
12  0.511.523101026753
  0.511.523-1226752
16   11.523-1635902
18   11.523-16401002
20   11.523-20451102
[ ! ]For shank diameter (d) standards listed in blue, specify the blade diameter (D), the radius (R), and the shank diameter (d).

Più Informazioni


Capable of preventing chattering when used as a replacement for square end mills, allowing the expectations of a long operational life.
The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
Delivers high-cost performance for pre-hardened steel, aluminum and copper alloys.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy / Resina Number of Flutes(sheet) 4 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating For General Steel (AlCrN etc.) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.02 Additional Classification Stocked Product

Supporto tecnico