High-Speed Steel Spiral Machine Reamer

High-Speed Steel Spiral Machine Reamer
Frequently used standard sizes are offered at affordable prices

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPMRC-8
SPMRC-10
SPMRC-12
SPMRC-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter Tolerance
(mm)
Shank Diameter Number of Flutes
(Sheet(s))
Overall Length L
(mm)
Length Under Neck ℓ1
(mm)

63.10 €

1 5 giorni 8330 ~ 0.015MT 1615690

70.25 €

1 5 giorni 10380 ~ 0.018MT 16168102

77.76 €

1 5 giorni 12440 ~ 0.018MT 16182116

96.88 €

1 5 giorni 16520 ~ 0.018MT 28210130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank type Tapered Shank Work Material General Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Coating Presence None
Groove Shape Spirale Base-Blade Availability None Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel

Supporto tecnico