VAC Series Carbide 2-Flute Radius End Mill

VAC Series Carbide 2-Flute Radius End Mill
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -Raggio di taglio anche rinforzato tagliente rigido -Materiale di base carburo di particelle ultrafini e rivestimento con eccellente adesione e resistenza al calore sono adottati -Può gestire acciaio trattato termicamente fino a 50HRC -Può essere riaffilato. Per informazioni su procedure di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VAC Series Carbide 2-Flute Radius End Mill:Related Image
Codice componente
VAC-CR-EM2R1-R0.1
VAC-CR-EM2R1-R0.2
VAC-CR-EM2R1.5-R0.2
VAC-CR-EM2R1.5-R0.3
VAC-CR-EM2R2-R0.2
VAC-CR-EM2R2-R0.3
VAC-CR-EM2R2-R0.5
VAC-CR-EM2R3-R0.1
VAC-CR-EM2R3-R0.2
VAC-CR-EM2R3-R0.3
VAC-CR-EM2R3-R0.5
VAC-CR-EM2R4-R0.2
VAC-CR-EM2R4-R0.3
VAC-CR-EM2R4-R0.5
VAC-CR-EM2R4-R1
VAC-CR-EM2R5-R1
VAC-CR-EM2R6-R0.1
VAC-CR-EM2R6-R0.2
VAC-CR-EM2R6-R0.3
VAC-CR-EM2R6-R0.5
VAC-CR-EM2R6-R0.5-60
VAC-CR-EM2R6-R1
VAC-CR-EM2R8-R0.2
VAC-CR-EM2R8-R0.5
VAC-CR-EM2R8-R0.5-70
VAC-CR-EM2R8-R1
VAC-CR-EM2R8-R2
VAC-CR-EM2R10-R0.2
VAC-CR-EM2R10-R0.3
VAC-CR-EM2R10-R0.5
VAC-CR-EM2R10-R1
VAC-CR-EM2R10-R2
VAC-CR-EM2R12-R0.2
VAC-CR-EM2R12-R0.3
VAC-CR-EM2R12-R0.5
VAC-CR-EM2R12-R1
VAC-CR-EM2R12-R1-80
VAC-CR-EM2R12-R1-130
VAC-CR-EM2R12-R2
VAC-CR-EM2R12-R3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Figure

44.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10.12.55061

44.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10.22.55061

44.69 €

1 Disponibile 5 giorni 1.50.245061

44.69 €

1 Disponibile 5 giorni 1.50.345061

40.81 €

1 Disponibile 5 giorni 20.265061

40.81 €

1 Disponibile 5 giorni 20.365061

40.81 €

1 Disponibile 5 giorni 20.565061

40.88 €

1 Disponibile 5 giorni 30.186061

40.88 €

1 Disponibile 5 giorni 30.286061

40.88 €

1 Disponibile 5 giorni 30.386061

40.88 €

1 Disponibile 5 giorni 30.586061

42.49 €

1 Disponibile 5 giorni 40.2107061

42.49 €

1 Disponibile 5 giorni 40.3107061

42.49 €

1 Disponibile 5 giorni 40.5107061

42.49 €

1 Disponibile 5 giorni 41107061

45.13 €

1 Disponibile 5 giorni 51139061

45.13 €

1 Disponibile 5 giorni 60.1159062

45.13 €

1 Disponibile 5 giorni 60.2159062

45.13 €

1 Disponibile 5 giorni 60.3159062

45.13 €

1 Disponibile 5 giorni 60.5159062

41.04 €

1 Disponibile 5 giorni 60.5156062

45.13 €

1 Disponibile 5 giorni 61159062

57.85 €

1 Disponibile 5 giorni 80.22010082

57.85 €

1 Disponibile 5 giorni 80.52010082

51.27 €

1 Disponibile 5 giorni 80.5207082

57.85 €

1 Disponibile 5 giorni 812010082

61.45 €

1 Disponibile 5 giorni 822010082

76.53 €

1 Disponibile 5 giorni 100.225100102

76.53 €

1 Disponibile 5 giorni 100.325100102

76.53 €

1 Disponibile 5 giorni 100.525100102

76.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10125100102

83.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10225100102

123.67 €

1 Disponibile 5 giorni 120.230110122

123.67 €

1 Disponibile 5 giorni 120.330110122

123.67 €

1 Disponibile 5 giorni 120.530110122

123.67 €

1 Disponibile 5 giorni 12130110122

94.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1213080122

135.20 €

1 Disponibile 5 giorni 12130130122

132.95 €

1 Disponibile 5 giorni 12230110122

139.98 €

1 Disponibile 5 giorni 12330110122

Loading...

  1. 1

Specifiche

VAC Series Carbide 2-Flute Radius End Mill:Related Image

Model Number
VAC-CR-EM2R
Flute Diameter
D
Radius
R
Overall Length
L
Overall Length
L
Blade Length
Shank Diameter
d
Figure
10.10.2     -502.561
1.5 0.20.3    -50461
2 0.20.30.5   -50661
30.10.20.30.5   -60861
4 0.20.30.51  -701061
5    1  -901361
6   0.5   60601562
0.10.20.30.51  -901562
8   0.5   70702082
 0.2 0.512 -1002082
10 0.20.30.512 -10025102
12   0.51  808030122
 0.20.30.5123-11030122
    1  13013030122

Esempio di utilizzo


The standard with a small R tolerance has been adopted.
Capable of high-hardness machining up to 55 HRC.
[ ! ]The electrical conductivity is minimal.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting

Supporto tecnico