Giunti-servo / foro pilota, foro centrale / 1 disco: acciaio / corpo: acciaio / SFH / MIKI PULLEY

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFH-150S
SFH-170G
SFH-170S
SFH-190G
SFH-210G
SFH-220G
SFH-220S
SFH-260G
SFH-260S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDisallineamento ammesso Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Coppia ammessa
(N•m)
Velocità di rotazione massima
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Disallineamento angolare ammesso
(gradi)

549.35 €

1 15 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale1000–inf. a 50001521014,001–10,00010005900--10.412.48×10-3-

1,395.56 €

1 20 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale1000–inf. a 50001782184,001–10,000130051001.1–3.01.62151.24×10-31 (un lato)

705.51 €

1 15 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale1000–inf. a 50001781244,001–10,00013005100--10.526.88×10-3-

1,814.89 €

1 20 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale1000–inf. a 50001902604,001–10,000200047001.1–3.022181.25×10-31 (un lato)

2,348.17 €

1 20 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale1000–inf. a 50002102904,001–10,000400043001.1–3.02.121.1124.70×10-31 (un lato)

2,706.43 €

1 20 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale5000–inf. a 100002253352001–4,000500040001.1–3.02.321.2175.84×10-31 (un lato)

1,366.60 €

1 15 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5000–inf. a 100002252002001–4,00050004000--10.6101.70 x 10-3-

3,702.61 €

1 20 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale5000–inf. a 100002623912001–4,000800034001.1–3.02.921.4432.03×10-31 (un lato)

1,869.97 €

1 15 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5000–inf. a 100002622232001–4,00080003400--10.7232.54×10-3-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con molle piatte Applicazione Servomotore Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Elevata precisione / Lunga durata / Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto / Foro albero non rifinito
Materiale corpo Acciaio Categoria Corpo giunto Materiale parte disco Acciaio inox
Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::120

Supporto tecnico