Codice articolo del costruttore: NSS 7.7.9
Marca: MIKI PULLEY
Prezzo: 876.93 €
Tempi di consegna: 30 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NSS 7.7.9
Caratteristiche | Foro albero non rifinito | Disallineamento ammesso | Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Gamma coppia ammessa(N▪m) | 50.01–100.00 | Diametro esterno(φ) | 92 | Lunghezza complessiva(mm) | 74 |
Materiale corpo principale | Acciaio | Coppia ammessa(N▪m) | 68 | Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 5.1–100 |
Disallineamento laterale ammesso(mm) | 66 | Velocità di rotazione massima(r/min) | 2500 | Gamma di rotazioni massima(r/min) | 2001–4,000 |
Disallineamento assiale ammesso (±)(mm) | 1 | Momento di inerzia(kg·m2) | 2.69×10-3 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::60 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali