Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro puleggia, diametro nominale (mm) | Numero di gole | Tipo di boccole usate | Tipo di cinghia corrispondente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 90 | 2 | H | 3V | ||
2,250.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1000 | 3 | S1 | 5V | ||
71.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 100 | 2 | H | 3V | ||
102.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 125 | 2 | P1 | 3V | ||
119.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 125 | 3 | Q1 | 3V | ||
128.01 € | 1 | 9 giorni | 10 | 125 | 5 | Q1 | 3V | ||
116.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 140 | 2 | P1 | 3V | ||
157.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 140 | 4 | Q1 | 3V | ||
149.19 € | 1 | 9 giorni | 10 | 140 | 5 | Q1 | 3V | ||
269.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 150 | 4 | Q1 | 5V | ||
149.79 € | 1 | 9 giorni | 10 | 180 | 3 | Q1 | 3V | ||
152.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | 180 | 5 | Q1 | 3V | ||
163.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 180 | 6 | R1 | 3V | ||
259.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | 180 | 3 | Q1 | 5V | ||
295.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 180 | 4 | Q1 | 5V | ||
363.23 € | 1 | 9 giorni | 10 | 180 | 5 | Q2 | 5V | ||
377.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 180 | 6 | Q2 | 5V | ||
400.67 € | 1 | 9 giorni | 10 | 190 | 6 | R1 | 5V | ||
140.94 € | 1 | 10 giorni | 10 | 200 | 3 | Q1 | 3V | ||
180.05 € | 1 | 9 giorni | 10 | 200 | 4 | Q1 | 3V | ||
418.94 € | 1 | 9 giorni | 10 | 200 | 5 | R1 | 5V | ||
539.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 200 | 8 | R2 | 5V | ||
385.33 € | 1 | 9 giorni | 10 | 212 | 4 | R1 | 5V | ||
464.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 212 | 5 | R1 | 5V | ||
455.19 € | 1 | 9 giorni | 10 | 212 | 6 | R1 | 5V | ||
314.26 € | 1 | 57 giorni | 10 | 224 | 3 | R1 | 5V | ||
406.16 € | 1 | 9 giorni | 10 | 224 | 4 | R1 | 5V | ||
701.47 € | 1 | 9 giorni | 10 | 224 | 8 | R2 | 5V | ||
433.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 236 | 4 | R1 | 5V | ||
534.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 236 | 5 | R1 | 5V | ||
190.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 250 | 2 | Q1 | 3V | ||
225.89 € | 1 | 9 giorni | 10 | 250 | 4 | Q1 | 3V | ||
470.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 250 | 4 | R1 | 5V | ||
406.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 265 | 3 | R1 | 5V | ||
609.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | 280 | 5 | R1 | 5V | ||
574.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | 300 | 4 | R1 | 5V | ||
683.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | 300 | 5 | R1 | 5V | ||
254.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | 315 | 2 | Q1 | 3V | ||
302.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 315 | 4 | Q1 | 3V | ||
287.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 315 | 5 | Q1 | 3V | ||
742.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | 315 | 5 | R1 | 5V | ||
1,688.29 € | 1 | 9 giorni | 10 | 315 | 6 | S1 | 8V | ||
2,544.69 € | 1 | 9 giorni | 10 | 335 | 8 | U1 | 8V | ||
641.20 € | 1 | 9 giorni | 10 | 355 | 3 | R1 | 5V | ||
888.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 355 | 6 | S1 | 5V | ||
394.67 € | 1 | 9 giorni | 10 | 400 | 4 | Q1 | 3V | ||
394.29 € | 1 | 9 giorni | 10 | 400 | 5 | R1 | 3V | ||
425.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | 400 | 6 | R1 | 3V | ||
912.26 € | 1 | 9 giorni | 10 | 450 | 3 | R1 | 5V | ||
575.26 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500 | 5 | R1 | 3V | ||
888.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500 | 6 | R1 | 3V | ||
1,550.24 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500 | 5 | S1 | 5V |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro puleggia, diametro nominale(mm)
Numero di gole
Tipo di boccole usate
Tipo di cinghia corrispondente
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali