Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | Spessore T (mm) | Larghezza h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.44 € | 1 | 11 giorni | 3 | - | - | ||
68.38 € | 1 | 11 giorni | 3 | - | - | ||
84.58 € | 1 | 11 giorni | 2 | - | - | ||
94.62 € | 1 | 11 giorni | 2 | - | - | ||
39.82 € | 1 | 11 giorni | 3 | - | - | ||
80.72 € | 1 | 11 giorni | 2 | - | - | ||
107.61 € | 1 | 11 giorni | 4 | - | - | ||
135.51 € | 1 | 11 giorni | 2 | - | - | ||
183.62 € | 1 | 11 giorni | 4 | - | - | ||
120.00 € | 1 | 11 giorni | 2 | - | - | ||
234.29 € | 1 | 11 giorni | 4 | - | - | ||
329.17 € | 1 | 11 giorni | 50 | - | - | ||
69.92 € | 1 | 11 giorni | 2.5 | - | - | ||
329.17 € | 1 | 11 giorni | 50 | - | - | ||
77.64 € | 1 | 11 giorni | 3 | - | - | ||
16.68 € | 1 | 11 giorni | 0.5 | 5 | 20 | ||
18.22 € | 1 | 11 giorni | 0.5 | 5 | 25 | ||
21.30 € | 1 | 11 giorni | 0.5 | 5 | 40 | ||
24.40 € | 1 | 11 giorni | 0.5 | 5 | 45 | ||
16.68 € | 1 | 11 giorni | 0.5 | 6 | 20 | ||
18.22 € | 1 | 11 giorni | 0.5 | 6 | 25 | ||
22.84 € | 1 | 11 giorni | 0.5 | 6 | 40 | ||
26.70 € | 1 | 11 giorni | 0.5 | 6 | 45 | ||
12.51 € | 1 | 11 giorni | 0.065 | 5 | 20 | ||
12.51 € | 1 | 11 giorni | 0.065 | 5 | 25 | ||
13.37 € | 1 | 11 giorni | 0.065 | 5 | 40 | ||
13.37 € | 1 | 11 giorni | 0.065 | 5 | 45 | ||
12.51 € | 1 | 11 giorni | 0.065 | 6 | 20 | ||
12.51 € | 1 | 11 giorni | 0.065 | 6 | 25 | ||
13.37 € | 1 | 11 giorni | 0.065 | 6 | 40 | ||
13.37 € | 1 | 11 giorni | 0.065 | 6 | 45 | ||
325.40 € | 1 | 31 giorni | 50 | - | - | ||
60.43 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | - | ||
120.60 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | - | ||
134.57 € | 1 | 8 giorni | 30 | - | - | ||
193.06 € | 1 | 8 giorni | 50 | - | - | ||
87.77 € | 1 | 8 giorni | 10 | - | - | ||
192.60 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | - | ||
261.26 € | 1 | 8 giorni | 30 | - | - | ||
395.04 € | 1 | 8 giorni | 50 | - | - | ||
764.74 € | 1 | 11 giorni | 50 | - | - |
Loading...
Tipo | Guide in tecnopolimero | Temperatura di esercizio min(°C) | -100 | Temperatura di esercizio max(°C) | +80 |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Spessore T(mm)
Larghezza h(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali