Boccole con corona SW1 / 4S

Boccole con corona SW1 / 4S
  • Sconto volumi elevati
Pitch 6. Wheel for bushing chain for 35 mm (1/42") single row. Made from S45C. Choose from a lineup of wheels with between 8 and 32 teeth.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SW1/4S8-B
SW1/4S15-B
SW1/4S19-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)

6.33 €

1 5 giorni 1086

9.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10158

11.67 €

1 Stesso giorno

Stock

10198

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B Valore nominale 25 Numero di nastri 1
Tipo Con fori pilota Materiale Acciaio Con catena Catena con boccole
Con albero Fori pilota standard Trattamento superficie NA Precisione foro albero H9

Supporto tecnico