Accoppiamento per catena con foro per albero grezzo Solo Corpo (MB Pignone 2 pcs. Una catena)

Accoppiamento per catena con foro per albero grezzo Solo Corpo (MB Pignone 2 pcs. Una catena)
The chain coupling is a shaft coupling assembly with a two-row roller chain, and two sprockets that mesh with them

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10020H
12018H
12022H
3012H
4012H
4014H
4016H
5014H
5016H
5018H
6018H
6022H
8018H
8022H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Numero di denti Numero nominale catena

416.39 €

1 8 giorni 2328020100

592.04 €

1 8 giorni 2559018120

855.68 €

1 8 giorni 30310022120

17.71 €

1 11 giorni 45301235

19.83 €

1 Stesso giorno

Stock

62361240

32.49 €

1 11 giorni 69361440

38.41 €

1 11 giorni 77401640

52.46 €

1 11 giorni 86451450

65.02 €

1 11 giorni 96451650

79.08 €

1 6 giorni 106451850

119.76 €

1 11 giorni 127561860

133.79 €

1 11 giorni 152562260

171.99 €

1 11 giorni 170631880

258.30 €

1 8 giorni 202712280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Kit prodotto Materiale corpo Acciaio al carbonio per struttura meccanica

Supporto tecnico