Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Larghezza nominale cinghia (mm) | Numero di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
284.03 € | 1 | 10 giorni | 100 | 1008 | 72 | ||
315.30 € | 1 | 14 giorni | 100 | 1120 | 80 | ||
321.59 € | 1 | 14 giorni | 100 | 1190 | 85 | ||
326.30 € | 1 | 14 giorni | 100 | 1246 | 89 | ||
335.08 € | 1 | 14 giorni | 100 | 1288 | 92 | ||
355.73 € | 1 | 10 giorni | 100 | 1400 | 100 | ||
367.95 € | 1 | 14 giorni | 100 | 1470 | 105 | ||
380.19 € | 1 | 10 giorni | 100 | 1540 | 110 | ||
392.07 € | 1 | 14 giorni | 100 | 1610 | 115 | ||
399.75 € | 1 | 14 giorni | 100 | 1652 | 118 | ||
413.26 € | 1 | 14 giorni | 100 | 1708 | 122 | ||
423.19 € | 1 | 14 giorni | 100 | 1750 | 125 | ||
429.54 € | 1 | 14 giorni | 100 | 1778 | 127 | ||
432.77 € | 1 | 10 giorni | 100 | 1806 | 129 | ||
446.46 € | 1 | 14 giorni | 100 | 1890 | 135 | ||
450.84 € | 1 | 14 giorni | 100 | 1932 | 138 | ||
465.01 € | 1 | 14 giorni | 100 | 2002 | 143 | ||
487.20 € | 1 | 14 giorni | 100 | 2100 | 150 | ||
503.33 € | 1 | 14 giorni | 100 | 2198 | 157 | ||
513.25 € | 1 | 14 giorni | 100 | 2240 | 160 | ||
524.62 € | 1 | 14 giorni | 100 | 2310 | 165 | ||
539.90 € | 1 | 14 giorni | 100 | 2380 | 170 | ||
547.96 € | 1 | 14 giorni | 100 | 2450 | 175 | ||
557.50 € | 1 | 14 giorni | 100 | 2506 | 179 | ||
570.11 € | 1 | 14 giorni | 100 | 2590 | 185 | ||
587.05 € | 1 | 14 giorni | 100 | 2660 | 190 | ||
602.61 € | 1 | 14 giorni | 100 | 2800 | 200 | ||
668.36 € | 1 | 14 giorni | 100 | 3150 | 225 | ||
706.29 € | 1 | 14 giorni | 100 | 3360 | 240 | ||
735.66 € | 1 | 14 giorni | 100 | 3500 | 250 | ||
746.91 € | 1 | 14 giorni | 100 | 3556 | 254 | ||
792.55 € | 1 | 10 giorni | 100 | 3850 | 275 | ||
817.15 € | 1 | 14 giorni | 100 | 4004 | 286 | ||
920.65 € | 1 | 14 giorni | 100 | 4508 | 322 | ||
1,056.95 € | 1 | 9 giorni | 100 | 5012 | 358 | ||
329.88 € | 1 | 10 giorni | 120 | 1008 | 72 | ||
340.75 € | 1 | 14 giorni | 120 | 1120 | 80 | ||
362.21 € | 1 | 10 giorni | 120 | 1190 | 85 | ||
379.02 € | 1 | 14 giorni | 120 | 1246 | 89 | ||
389.35 € | 1 | 14 giorni | 120 | 1288 | 92 | ||
415.10 € | 1 | 10 giorni | 120 | 1400 | 100 | ||
428.81 € | 1 | 14 giorni | 120 | 1470 | 105 | ||
443.74 € | 1 | 14 giorni | 120 | 1540 | 110 | ||
457.45 € | 1 | 14 giorni | 120 | 1610 | 115 | ||
466.20 € | 1 | 14 giorni | 120 | 1652 | 118 | ||
482.33 € | 1 | 10 giorni | 120 | 1708 | 122 | ||
494.92 € | 1 | 14 giorni | 120 | 1750 | 125 | ||
498.90 € | 1 | 14 giorni | 120 | 1778 | 127 | ||
503.90 € | 1 | 10 giorni | 120 | 1806 | 129 | ||
518.66 € | 1 | 14 giorni | 120 | 1890 | 135 | ||
530.59 € | 1 | 10 giorni | 120 | 1932 | 138 | ||
542.16 € | 1 | 10 giorni | 120 | 2002 | 143 | ||
568.70 € | 1 | 14 giorni | 120 | 2100 | 150 | ||
588.11 € | 1 | 14 giorni | 120 | 2198 | 157 | ||
599.58 € | 1 | 14 giorni | 120 | 2240 | 160 | ||
612.73 € | 1 | 14 giorni | 120 | 2310 | 165 | ||
632.08 € | 1 | 14 giorni | 120 | 2380 | 170 | ||
639.79 € | 1 | 14 giorni | 120 | 2450 | 175 | ||
651.00 € | 1 | 10 giorni | 120 | 2506 | 179 | ||
665.08 € | 1 | 14 giorni | 120 | 2590 | 185 |
Loading...
Profilo cinghia | Estremità chiusa | Superficie denti cinghia | Standard (un lato) | Materiale cinghia | Cinghia in gomma |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anima | Fibra di vetro | Profilo cinghia | S14M | Tipologia Profilo cinghia | Coppia elevata profilo denti arrotondati |
Coppia di trasmissione | Coppia elevata |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Larghezza nominale cinghia(mm)
Numero di denti
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali