Cinghia dentata / T10 / PUR / acciaio / MITSUBOSHI BELTING

Cinghia dentata / T10 / PUR / acciaio / MITSUBOSHI BELTING
  • Sconto volumi elevati
The beautiful color characteristic of polyurethane is reflected onto machinery to create a clean work environment.

[Features]
· Optimal for light load transmission requiring precision.
· Has a beautiful external appearance with no dirtying of touching parts, and is suitable as a belt for transporting paper products.
· Highly flexible and goes well with small diameter pulleys. Enables smooth drive. Enables quiet operation.
· Special shape belts can also be made to order.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T10-15-37
T10-15-40
T10-15-45
T10-15-50
T10-15-53
T10-15-55
T10-15-56
T10-15-60
T10-15-61
T10-15-63
T10-15-65
T10-15-66
T10-15-69
T10-15-70
T10-15-72
T10-15-75
T10-15-78
T10-15-80
T10-15-81
T10-15-84
T10-15-85
T10-15-88
T10-15-89
T10-15-90
T10-15-91
T10-15-92
T10-15-94
T10-15-95
T10-15-96
T10-15-98
T10-15-100
T10-15-101
T10-15-105
T10-15-110
T10-15-121
T10-15-125
T10-15-135
T10-15-140
T10-15-146
T10-15-150
T10-15-170
T10-15-180
T10-15-196
T10-15-216
T10-15-225
T10-20-37
T10-20-40
T10-20-41
T10-20-44
T10-20-45
T10-20-50
T10-20-53
T10-20-55
T10-20-56
T10-20-63
T10-20-65
T10-20-69
T10-20-70
T10-20-72
T10-20-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza nominale W (mm)
(mm)
Larghezza nominale cinghia
(mm)
Numero di denti

17.16 €

1 5 giorni 101537037

17.24 €

1 Stesso giorno

Stock

101540040

19.83 €

1 5 giorni 101545045

19.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101550050

22.08 €

1 9 giorni 101553053

19.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101555055

21.53 €

1 Stesso giorno

Stock

101556056

21.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101560060

22.22 €

1 9 giorni 101561061

22.48 €

1 Stesso giorno

Stock

101563063

24.91 €

1 5 giorni 101565065

23.74 €

1 9 giorni 101566066

23.30 €

1 Stesso giorno

Stock

101569069

25.82 €

1 9 giorni 101570070

25.21 €

1 Stesso giorno

Stock

101572072

27.86 €

1 5 giorni 101575075

26.22 €

1 Stesso giorno

Stock

101578078

29.65 €

1 11 giorni 101580080

27.63 €

1 10 giorni 101581081

26.22 €

1 Stesso giorno

Stock

101584084

27.00 €

1 Stesso giorno

Stock

101585085

27.19 €

1 Stesso giorno

Stock

101588088

27.58 €

1 10 giorni 101589089

27.63 €

1 Stesso giorno

Stock

101590090

28.15 €

1 Stesso giorno

Stock

101591091

29.03 €

1 Stesso giorno

Stock

101592092

28.15 €

1 Stesso giorno

Stock

101594094

32.01 €

1 9 giorni 101595095

27.32 €

1 10 giorni 101596096

29.70 €

1 Stesso giorno

Stock

101598098

32.77 €

1 5 giorni 10151,000100

29.13 €

1 Stesso giorno

Stock

10151,010101

31.08 €

1 Stesso giorno

Stock

10151,050105

37.07 €

1 9 giorni 10151,100110

35.36 €

1 10 giorni 10151,210121

36.03 €

1 Stesso giorno

Stock

10151,250125

42.37 €

1 10 giorni 10151,350135

43.53 €

1 9 giorni 10151,400140

40.69 €

1 10 giorni 10151,460146

45.89 €

1 9 giorni 10151,500150

48.74 €

1 9 giorni 10151,700170

49.78 €

1 10 giorni 10151,800180

53.67 €

1 10 giorni 10151,960196

58.37 €

1 Stesso giorno

Stock

10152,160216

68.67 €

1 5 giorni 10152,250225

16.56 €

1 10 giorni 102037037

22.22 €

1 9 giorni 102040040

17.24 €

1 5 giorni 102041041

21.41 €

1 9 giorni 102044044

23.00 €

1 9 giorni 102045045

26.07 €

1 9 giorni 102050050

27.59 €

1 9 giorni 102053053

27.59 €

1 9 giorni 102055055

28.94 €

1 10 giorni 102056056

32.03 €

1 10 giorni 102063063

32.03 €

1 10 giorni 102065065

27.62 €

1 9 giorni 102069069

35.43 €

1 9 giorni 102070070

36.88 €

1 9 giorni 102072072

36.88 €

1 10 giorni 102075075

Loading...

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità chiusa Superficie denti cinghia Standard (un lato) Materiale cinghia Cinghia in poliuretano
Materiale anima Cavo d'acciaio Profilo cinghia T10 Tipologia Profilo cinghia Profilo denti trapezoidali sistema metrico
Coppia di trasmissione Trasmissione coppia regolare

Supporto tecnico