• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

K Trasmissione a ingranaggi standard (modulo 1.5) Angolo di pressione 20° a dente intero

K Trasmissione a ingranaggi standard (modulo 1.5) Angolo di pressione 20° a dente intero
  • Sconto volumi elevati
K standard pinion gear with wide selection of modules, and number of teeth available. Material: S45C with black dye treatment. N 8 precision pinion gear.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M1.5B12
M1.5B13
M1.5B14
M1.5B15
M1.5B16
M1.5B17
M1.5B18
M1.5B19
M1.5B20
M1.5B21
M1.5B22
M1.5B23
M1.5B24
M1.5B25
M1.5B26
M1.5B27
M1.5B28
M1.5B29
M1.5B30
M1.5B32
M1.5B34
M1.5B35
M1.5B36
M1.5B38
M1.5B40
M1.5B42
M1.5B44
M1.5B45
M1.5B46
M1.5B48
M1.5B50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti Profilo Diametro foro d
(Ø)
Diam. foro albero massimo dmax
(mm)
Diametro foro asse min dmin
(mm)

5.46 €

1 6 giorni 12Tipo K888

5.79 €

1 6 giorni 13Tipo K888

5.73 €

1 6 giorni 14Tipo B888

5.91 €

1 6 giorni 15Tipo B888

6.08 €

1 6 giorni 16Tipo B8118

6.69 €

1 6 giorni 17Tipo B8118

6.80 €

1 6 giorni 18Tipo B8128

7.52 €

1 6 giorni 19Tipo B8128

11.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20Tipo B8128

8.05 €

1 6 giorni 21Tipo B8138

8.65 €

1 6 giorni 22Tipo B8148

8.98 €

1 6 giorni 23Tipo B8158

9.13 €

1 6 giorni 24Tipo B8158

9.88 €

1 11 giorni 25Tipo B8168

10.15 €

1 6 giorni 26Tipo B101610

10.75 €

1 6 giorni 27Tipo B101810

11.02 €

1 6 giorni 28Tipo B102010

11.28 €

1 6 giorni 29Tipo B102010

11.36 €

1 6 giorni 30Tipo B102010

12.59 €

1 6 giorni 32Tipo B102210

16.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

34Tipo B102210

13.83 €

1 6 giorni 35Tipo B102210

15.14 €

1 6 giorni 36Tipo B102510

16.39 €

1 6 giorni 38Tipo B122512

16.46 €

1 6 giorni 40Tipo B122512

17.63 €

1 11 giorni 42Tipo B122512

19.81 €

1 11 giorni 44Tipo B122512

19.89 €

1 11 giorni 45Tipo B122512

20.26 €

1 6 giorni 46Tipo B122512

21.27 €

1 11 giorni 48Tipo B122512

22.52 €

1 6 giorni 50Tipo B122512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento termico NA Trattamento superficie Ossido nero
Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato NA Gioco Disponibile
Cuscinetto NA Larghezza dente T(mm) 15 Tolleranza foro albero H7
Precisione(Vecchio JIS) Classe 8 Materiale (dettagli) Acciaio al carbonio per struttura meccanica

Supporto tecnico