Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
50SD10 |
50SD11 |
50SD12 |
50SD13 |
50SD15 |
50SD16 |
50SD17 |
50SD18 |
50SD19 |
50SD20 |
50SD21 |
50SD22 |
50SD23 |
50SD24 |
50SD25 |
50SD26 |
50SD27 |
50SD28 |
50SD29 |
50SD30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Diam. foro albero massimo (mm) | Diametro foro albero minimo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.24 € | 1 | 11 giorni | 10 | 13 | 18 | 14 | ||
31.14 € | 1 | 11 giorni | 11 | 13 | 20 | 14 | ||
20.15 € | 1 | 6 giorni | 12 | 13 | 25 | 14 | ||
21.79 € | 1 | 6 giorni | 13 | 13 | 28 | 14 | ||
28.35 € | 1 | 6 giorni | 15 | 13 | 35 | 14 | ||
31.17 € | 1 | 6 giorni | 16 | 13 | 42 | 14 | ||
35.53 € | 1 | 6 giorni | 17 | 13 | 45 | 14 | ||
40.71 € | 1 | 6 giorni | 18 | 13 | 48 | 14 | ||
45.80 € | 1 | 11 giorni | 19 | 16 | 52 | 17 | ||
47.65 € | 1 | 6 giorni | 20 | 16 | 57 | 17 | ||
52.97 € | 1 | 11 giorni | 21 | 16 | 60 | 17 | ||
64.71 € | 1 | 11 giorni | 22 | 16 | 62 | 17 | ||
67.76 € | 1 | 11 giorni | 23 | 16 | 68 | 17 | ||
73.00 € | 1 | 11 giorni | 24 | 16 | 70 | 17 | ||
79.21 € | 1 | 11 giorni | 25 | 16 | 75 | 17 | ||
86.90 € | 1 | 11 giorni | 26 | 18 | 78 | 19 | ||
89.93 € | 1 | 11 giorni | 27 | 18 | 82 | 19 | ||
101.15 € | 1 | 11 giorni | 28 | 18 | 85 | 19 | ||
103.61 € | 1 | 11 giorni | 29 | 18 | 90 | 19 | ||
115.28 € | 1 | 11 giorni | 30 | 18 | 96 | 19 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo SD | N. catena | 50 | Numero di nastri | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Con fori pilota | Materiale | Acciaio | Con catena | Standard |
Con albero | Fori pilota standard | Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Diam. foro albero d(mm)
Diam. foro albero massimo(mm)
Diametro foro albero minimo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali