• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

FBK80B pignone con foro lavorato

FBK80B pignone con foro lavorato

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FBK80B17D38

Marca: KATAYAMA CHAIN

Prezzo: 69.09

Tempi di consegna: 11 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FBK80B17D38

Codice componente
FBK80B17D38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

69.09 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena 80 Numero di denti(t) 17
Numero di nastri 1 Diam. foro albero d(mm) 38 Tipo Con foro albero lavorato
Materiale Acciaio Con catena Standard Con albero Foro albero lavorato
Trattamento superficie NA Larghezza sede chiavetta b(mm) 10

Si trova sulla pagina di FBK80B pignone con foro lavorato, il codice articolo è il seguente: FBK80B17D38.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FBK80B17D38.

Supporto tecnico