FBN2062B pignone con foro lavorato

FBN2062B pignone con foro lavorato
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FBN2062B10D30
FBN2062B10D35
FBN2062B10D40
FBN2062B10D45
FBN2062B11D30
FBN2062B11D35
FBN2062B11D40
FBN2062B11D45
FBN2062B12D30
FBN2062B12D35
FBN2062B12D40
FBN2062B12D45
FBN2062B13D30
FBN2062B13D35
FBN2062B13D45
FBN2062B16D30
FBN2062B16D35
FBN2062B16D45
FBN2062B20D30
FBN2062B20D35
FBN2062B20D40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)

70.90 €

1 11 giorni 1030

70.90 €

1 11 giorni 1035

70.90 €

1 11 giorni 1040

70.90 €

1 11 giorni 1045

81.98 €

1 11 giorni 1130

81.98 €

1 11 giorni 1135

81.98 €

1 11 giorni 1140

81.98 €

1 11 giorni 1145

65.87 €

1 9 giorni 1230

80.50 €

1 11 giorni 1235

80.50 €

1 11 giorni 1240

80.50 €

1 11 giorni 1245

87.89 €

1 11 giorni 1330

87.89 €

1 11 giorni 1335

87.89 €

1 11 giorni 1345

116.71 €

1 11 giorni 1630

116.71 €

1 11 giorni 1635

116.71 €

1 11 giorni 1645

152.94 €

1 11 giorni 2030

152.94 €

1 11 giorni 2035

106.85 €

1 11 giorni 2040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena C2062H Numero di nastri 1
Tipo Con foro albero lavorato Materiale Acciaio Con catena Doppio passo
Tipo rotella Rullo R Con albero Foro albero lavorato Trattamento superficie NA

Supporto tecnico