Pignone acciaio inox SUSFBN25B con foro lavorato

Pignone acciaio inox SUSFBN25B con foro lavorato
  • Sconto volumi elevati
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUSFBN25B16D10
SUSFBN25B16D10K4
SUSFBN25B17D10
SUSFBN25B17D10K4
SUSFBN25B18D10
SUSFBN25B18D10K4
SUSFBN25B19D10
SUSFBN25B19D10K4
SUSFBN25B19D12
SUSFBN25B20D10
SUSFBN25B20D10K4
SUSFBN25B20D12
SUSFBN25B21D12
SUSFBN25B21D15
SUSFBN25B22D12
SUSFBN25B22D15
SUSFBN25B23D12
SUSFBN25B23D15
SUSFBN25B24D12
SUSFBN25B24D15
SUSFBN25B25D12
SUSFBN25B25D15
SUSFBN25B26D12
SUSFBN25B26D15
SUSFBN25B27D12
SUSFBN25B27D15
SUSFBN25B28D12
SUSFBN25B28D15
SUSFBN25B30D12
SUSFBN25B30D15
SUSFBN25B32D12
SUSFBN25B32D15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Larghezza sede chiavetta b
(mm)

24.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

16103

27.72 €

1 11 giorni 16104

34.42 €

1 11 giorni 17103

34.42 €

1 11 giorni 17104

27.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

18103

34.42 €

1 11 giorni 18104

34.58 €

1 11 giorni 19103

34.58 €

1 11 giorni 19104

34.58 €

1 11 giorni 19124

27.09 €

1 Stesso giorno

Stock

20103

34.58 €

1 11 giorni 20104

34.58 €

1 11 giorni 20124

36.12 €

1 11 giorni 21124

36.12 €

1 11 giorni 21155

40.63 €

1 11 giorni 22124

40.63 €

1 11 giorni 22155

45.13 €

1 11 giorni 23124

45.13 €

1 11 giorni 23155

45.27 €

1 6 giorni 24124

45.27 €

1 11 giorni 24155

45.27 €

1 11 giorni 25124

45.27 €

1 11 giorni 25155

49.69 €

1 11 giorni 26124

49.69 €

1 11 giorni 26155

49.77 €

1 11 giorni 27124

49.77 €

1 11 giorni 27155

49.77 €

1 11 giorni 28124

49.77 €

1 11 giorni 28155

57.95 €

1 11 giorni 30124

57.95 €

1 11 giorni 30155

61.20 €

1 11 giorni 32124

61.20 €

1 11 giorni 32155

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena 25 Numero di nastri 1
Tipo Con foro albero lavorato Materiale Acciaio inox Con catena Standard
Con albero Foro albero lavorato Trattamento superficie NA

Supporto tecnico