SUSFBN80B Pignone con foro rifinito in acciaio inossidabile

SUSFBN80B Pignone con foro rifinito in acciaio inossidabile
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUSFBN80B15D25

Codice componente
SUSFBN80B15D25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

120.61 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena 80 Numero di denti(t) 15
Numero di nastri 1 Diam. foro albero d(mm) 25 Tipo Con foro albero lavorato
Materiale Acciaio inox Con catena Standard Con albero Foro albero lavorato
Trattamento superficie NA Larghezza sede chiavetta b(mm) 8

Si trova sulla pagina di SUSFBN80B Pignone con foro rifinito in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: SUSFBN80B15D25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUSFBN80B15D25.

Supporto tecnico