Pignoni a doppia presa SUS Acciaio inossidabile 2042, Laura B Modulo per R

Pignoni a doppia presa SUS Acciaio inossidabile 2042, Laura B Modulo per R
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS2042B10
SUS2042B11
SUS2042B12
SUS2042B13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Diametro foro albero minimo
(mm)

39.21 €

1 9 giorni 101516

83.13 €

1 11 giorni 111516

94.71 €

1 11 giorni 121516

113.37 €

1 11 giorni 131617

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena C2042 Numero di nastri 1
Tipo Con fori pilota Materiale Acciaio inox Con catena Doppio passo
Tipo rotella Rullo R Con albero Fori pilota standard Diam. foro albero massimo(mm) 42
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico