• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pignoni standard SUS acciaio inox 2052 a doppio passo Laura B from for R

Pignoni standard SUS acciaio inox 2052 a doppio passo Laura B from for R
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS2052B10
SUS2052B11
SUS2052B12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)

124.67 €

1 11 giorni 10

89.23 €

1 9 giorni 11

110.80 €

1 11 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena C2052 Numero di nastri 1
Diam. foro albero d(mm) 20 Tipo Con fori pilota Materiale Acciaio inox
Con catena Doppio passo Tipo rotella Rullo R Con albero Fori pilota standard
Diam. foro albero massimo(mm) 48 Diametro foro albero minimo(mm) 21 Trattamento superficie NA

Supporto tecnico