• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SUS Pignoni a doppio passo Standard 2060 In acciaio inossidabile, Form B per Rulli S

SUS Pignoni a doppio passo Standard 2060 In acciaio inossidabile, Form B per Rulli S
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS2060B91/2
SUS2060B101/2
SUS2060B111/2
SUS2060B121/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Diametro foro albero minimo
(mm)

100.81 €

1 9 giorni 191617

126.80 €

1 11 giorni 211617

139.17 €

1 11 giorni 231617

153.10 €

1 11 giorni 251819

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena C2060H Numero di nastri 1
Tipo Con foro albero lavorato Materiale Acciaio inox Con catena Doppio passo
Tipo rotella Rulli S Con albero Fori pilota standard Diam. foro albero massimo(mm) 55
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico