• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pignoni a doppio passo Standard 2102 Laura B Form per R

Pignoni a doppio passo Standard 2102 Laura B Form per R
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2102B10
2102B11
2102B12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero massimo
(mm)

149.12 €

1 11 giorni 1075

162.04 €

1 11 giorni 1180

186.30 €

1 11 giorni 1280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena C2102H Numero di nastri 1
Diam. foro albero d(mm) 35 Tipo Con fori pilota Materiale Acciaio
Con catena Doppio passo Tipo rotella Rullo R Con albero Fori pilota standard
Diametro foro albero minimo(mm) 36 Trattamento superficie NA

Supporto tecnico