Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Diametro foro albero minimo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.16 € | 1 | 11 giorni | 10 | 23 | 24 | ||
65.02 € | 1 | 11 giorni | 11 | 25 | 26 | ||
68.72 € | 1 | 11 giorni | 12 | 25 | 26 | ||
82.03 € | 1 | 11 giorni | 13 | 25 | 26 | ||
90.90 € | 1 | 11 giorni | 14 | 25 | 26 | ||
107.89 € | 1 | 11 giorni | 15 | 25 | 26 | ||
110.15 € | 1 | 11 giorni | 16 | 25 | 26 | ||
127.87 € | 1 | 11 giorni | 17 | 25 | 26 | ||
136.40 € | 1 | 11 giorni | 18 | 25 | 26 | ||
159.66 € | 1 | 11 giorni | 19 | 25 | 26 | ||
180.72 € | 1 | 11 giorni | 20 | 25 | 26 | ||
189.25 € | 1 | 11 giorni | 21 | 25 | 26 | ||
206.24 € | 1 | 11 giorni | 22 | 26 | 27 | ||
162.67 € | 1 | 11 giorni | 23 | 26 | 27 | ||
172.49 € | 1 | 11 giorni | 24 | 26 | 27 | ||
178.71 € | 1 | 11 giorni | 25 | 26 | 27 | ||
187.51 € | 1 | 11 giorni | 26 | 26 | 27 | ||
195.28 € | 1 | 11 giorni | 27 | 26 | 27 | ||
226.23 € | 1 | 11 giorni | 28 | 26 | 27 | ||
257.69 € | 1 | 11 giorni | 29 | 26 | 27 | ||
260.83 € | 1 | 11 giorni | 30 | 26 | 27 | ||
299.00 € | 1 | 8 giorni | 31 | 30 | 31 | ||
294.41 € | 1 | 8 giorni | 32 | 30 | 31 | ||
338.76 € | 1 | 8 giorni | 33 | 30 | 31 | ||
345.00 € | 1 | 8 giorni | 34 | 30 | 31 | ||
344.02 € | 1 | 8 giorni | 35 | 30 | 31 | ||
364.68 € | 1 | 8 giorni | 36 | 30 | 31 | ||
395.71 € | 1 | 8 giorni | 38 | 30 | 31 | ||
494.86 € | 1 | 8 giorni | 42 | 30 | 31 | ||
609.35 € | 1 | 8 giorni | 44 | 30 | 31 | ||
557.39 € | 1 | 8 giorni | 45 | 30 | 31 | ||
686.24 € | 1 | 8 giorni | 46 | 30 | 31 | ||
659.08 € | 1 | 8 giorni | 48 | 30 | 31 | ||
710.75 € | 1 | 8 giorni | 50 | 30 | 31 | ||
827.50 € | 1 | 8 giorni | 54 | 30 | 31 | ||
1,029.44 € | 1 | 8 giorni | 60 | 30 | 31 | ||
1,430.18 € | 1 | 8 giorni | 70 | 30 | 31 | ||
1,716.64 € | 1 | 8 giorni | 75 | 30 | 31 | ||
2,107.19 € | 1 | 8 giorni | 80 | 30 | 31 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo A | N. catena | 120 | Numero di nastri | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Con fori pilota | Materiale | Acciaio | Con catena | Standard |
Con albero | Fori pilota standard | Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Diam. foro albero d(mm)
Diametro foro albero minimo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali