Codice articolo del costruttore: 140A10
Marca: KATAYAMA CHAIN
Prezzo: 80.52 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
140A10
Profilo pignone | Profilo A | N. catena | 140 | Numero di denti(t) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di nastri | 1 | Diam. foro albero d(mm) | 26 | Tipo | Con fori pilota |
Materiale | Acciaio | Con catena | Standard | Con albero | Fori pilota standard |
Diametro foro albero minimo(mm) | 27 | Trattamento superficie | NA |
Si trova sulla pagina di Pignone standard modello 140A, il codice articolo è il seguente: 140A10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 140A10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali