Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | φd (Ø) | Gamma coppia massima ammessa (N•m) | φd (Ø) | Coppia massima ammessa (N•m) | Carico di spinta (kN) | Valore minimo per diametro esterno mozzo D2 (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro esterno A (Ø) | L1 (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.61 € | 1 | 6 giorni | 19 | 200.1–300.0 | 47 | 270 | 28.8 | 56 | 20 | 47 | 17 | 26 | ||
25.61 € | 1 | 6 giorni | 20 | 200.1–300.0 | 47 | 285 | 28.8 | 56 | 20 | 47 | 17 | 26 | ||
19.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 22 | 300.1–500.0 | 47 | 315 | 28.8 | 56 | 20 | 47 | 17 | 26 | |
28.01 € | 1 | 11 giorni | 24 | 300.1–500.0 | 50 | 385 | 32.4 | 60 | 20 | 50 | 17 | 26 | ||
28.01 € | 1 | 6 giorni | 25 | 300.1–500.0 | 50 | 405 | 32.4 | 60 | 20 | 50 | 17 | 26 | ||
29.08 € | 1 | 11 giorni | 28 | 300.1–500.0 | 55 | 500 | 36 | 66 | 20 | 55 | 17 | 26 | ||
23.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | 500.1–700.0 | 55 | 540 | 36 | 66 | 20 | 55 | 17 | 26 | |
32.46 € | 1 | 11 giorni | 32 | 500.1–700.0 | 60 | 690 | 43.2 | 73 | 20 | 60 | 17 | 26 | ||
32.31 € | 1 | 6 giorni | 35 | 700.1–1000.0 | 60 | 750 | 43.2 | 73 | 20 | 60 | 17 | 26 | ||
27.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 38 | 700.1–1000.0 | 65 | 950 | 50.4 | 80 | 20 | 65 | 17 | 26 | |
34.08 € | 1 | 6 giorni | 40 | 700.1–1000.0 | 65 | 1000 | 50.4 | 80 | 20 | 65 | 17 | 26 | ||
48.29 € | 1 | 11 giorni | 42 | 1000.1–3000.0 | 75 | 1640 | 78.2 | 95 | 24 | 75 | 20 | 32 | ||
48.83 € | 1 | 6 giorni | 45 | 1000.1–3000.0 | 75 | 1750 | 78.2 | 95 | 24 | 75 | 20 | 32 | ||
51.67 € | 1 | 11 giorni | 48 | 1000.1–3000.0 | 80 | 1870 | 78.2 | 100 | 24 | 80 | 20 | 32 | ||
55.31 € | 1 | 6 giorni | 50 | 1000.1–3000.0 | 80 | 1950 | 78.2 | 100 | 24 | 80 | 20 | 32 | ||
58.76 € | 1 | 11 giorni | 55 | 1000.1–3000.0 | 85 | 2500 | 91.2 | 109 | 24 | 85 | 20 | 32 | ||
64.46 € | 1 | 11 giorni | 60 | 1000.1–3000.0 | 90 | 2730 | 91.2 | 114 | 24 | 90 | 20 | 32 | ||
71.77 € | 1 | 11 giorni | 65 | 3000.1–10000.0 | 95 | 3380 | 104 | 122 | 24 | 95 | 20 | 32 | ||
57.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 70 | 3000.1–10000.0 | 110 | 5100 | 146 | 142 | 28 | 110 | 24 | 38 |
Loading...
Tipo | Dritto | Funzione di centraggio | NA | Materiale | Acciaio al carbonio per struttura meccanica |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Struttura di fissaggio | Con doppio cono | Metodi di fissaggio | Meccanico (A cuneo) |
Numero di viti di serraggio | Multiplo |
Configura
Stock
Proprietà di base
φd(Ø)
Gamma coppia massima ammessa(N•m)
φd(Ø)
Coppia massima ammessa(N•m)
Lunghezza complessiva(mm)
Diametro esterno A(Ø)
L1(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali