FA-1010D / FA-1215B Series

FA-1010D / FA-1215B Series
  • Sconto volumi elevati
[Features]
Small damper that adopts our unique bellofram seal method
Specifications of numbers and types that match the use conditions are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-1010D2-C
FA-1010D3-C
FA-1010D4-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMassima energia assorbita
(J)
Max massa equivalente
(kgf)
Quantità massima di energia assorbita al minuto
(J/min)

34.59 €

1 10 giorni 100.981044.1

34.59 €

1 15 giorni 102.051578.4

36.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.232078.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Tipo fisso Corsa(mm) 10
Diametro filettatura esterna M8 Vite di montaggio nominale [M] 8 Struttura a orifizi Orifizio gola
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Lega di zinco Velocità massima di collisione(m/s) 1
Velocità minima di collisione(m/s) 0.1 Lunghezza complessiva(mm) 78 Massima resistenza(N) 980
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 5.88 Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 45 Diametro esterno(Ø) 18
Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) 2.5 Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50 Tappo Disponibile

Supporto tecnico