Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FA-2725FA-C |
FA-2725FA-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva (mm) | Tappo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143.34 € | 1 | 10 giorni | 10 | 156 | Disponibile | ||
133.63 € | 1 | 10 giorni | 10 | 136 | NA |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Regolabile | Corsa(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro filettatura esterna | M27 | Vite di montaggio nominale [M] | 27 | Massima energia assorbita(J) | 79.3 |
Struttura a orifizi | A più orifizi | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio |
Velocità massima di collisione(m/s) | 3 | Velocità minima di collisione(m/s) | 0.15 | Max massa equivalente(kgf) | 500 |
Massima resistenza(N) | 11760 | Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) | 44.2 | Diametro esterno(Ø) | 27 |
Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) | 2.5 | Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) | 539 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Tappo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali