• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie FA-3035TD / FWM-3035TBD (Ammortizzatori, Molle a gas)

Serie FA-3035TD / FWM-3035TBD (Ammortizzatori, Molle a gas)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Part of the manufacturer's standard special adjustment type dampers with selection of various sizes from M8 to M42, and shock-absorbing characteristics.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-3035TD-C
FA-3035TD-S
FWM-3035TBD-C
FWM-3035TBD-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSStruttura a orifizi Velocità massima di collisione
(m/s)
Velocità minima di collisione
(m/s)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max massa equivalente
(kgf)
Tappo

128.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10A più orifizi30.7206.5700Disponibile

114.49 €

1 10 giorni 10A più orifizi30.7188700NA

123.73 €

1 5 giorni 10A più orifizi irregolari20.3206.51300Disponibile

114.49 €

1 5 giorni 10A più orifizi irregolari20.31881300NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Corsa(mm) 35
Diametro filettatura esterna M30 Vite di montaggio nominale [M] 30 Massima energia assorbita(J) 196
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio Massima resistenza(N) 16660
Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 44.1 Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 30 Diametro esterno(Ø) 30
Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) 2.5 Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) 1176 Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70

Supporto tecnico