Codice articolo del costruttore: FWM-L1008VBD-S
Marca: FUJI LATEX
Prezzo: 60.29 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FWM-L1008VBD-S
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Regolabile | Corsa(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro filettatura esterna | M10 | Vite di montaggio nominale [M] | 10 | Massima energia assorbita(J) | 1.76 |
Struttura a orifizi | A più orifizi irregolari | Materiale corpo principale | Acciaio | Velocità massima di collisione(m/s) | 2 |
Velocità minima di collisione(m/s) | 0.3 | Lunghezza complessiva(mm) | 73.2 | Max massa equivalente(kgf) | 10 |
Massima resistenza(N) | 637 | Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) | 5.88 | Massimo ciclo operativo(ciclo/min) | 60 |
Diametro esterno(Ø) | 10 | Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) | 2.5 | Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) | 58.8 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 | Tappo | NA |
Si trova sulla pagina di Serie FWM-L [Specificazioni per la resistenza del liquido refrigerante] (Ammortizzatori, Molle a gas), il codice articolo è il seguente: FWM-L1008VBD-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FWM-L1008VBD-S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali