• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Parti optional [Dado finecorsa] OP-020KB

Parti optional [Dado finecorsa] OP-020KB
  • Sconto volumi elevati
This product prevents bottoming (resistance generating when the stroke end is mechanically impacted) from directly acting on the end of the damper. Be sure to use it when there is no external stopper.

[Features]
· The main body holder with switch can be ordered separately, but it is recommended to order it together with the main body.
· In the case, please notify us the model name of the main body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OP-020KB-C
OP-020KB-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Tappo

5.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016Disponibile

5.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Componenti correlati Materiale corpo principale Acciaio Diametro vite con profilo con smorzatore esterno(mm) M12
Corsa smorzatore(mm) 10

Supporto tecnico