• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Parti opzionali [Dado di fine corsa] OP-020RB

Parti opzionali [Dado di fine corsa] OP-020RB
This product prevents bottoming (resistance generating when the stroke end is mechanically impacted) from directly acting on the end of the damper. Be sure to use it when there is no external stopper.

[Features]
· Adjust to stop 1 mm before the stroke end, and fix firmly with the main body nut.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OP-020RB-C
OP-020RB-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Tappo

4.23 €

1 5 giorni 1020Disponibile

3.36 €

1 5 giorni 1012NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Componenti correlati Materiale corpo principale Acciaio Diametro vite con profilo con smorzatore esterno(mm) M14

Supporto tecnico