Tampone in gomma / forma a ponte / fori passanti / elevata stabilità longituDINale / NR / KE / KURASHIKI KAKO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KE-25
KE-30
KE-40
KE-50
KE-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico max ammesso (inclusi supporti verticali max)
(N)
Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Durezza
(Shore A)
Profilo esterno A
(mm)
Profilo esterno B
(mm)
Diametro foro D
(mm)

12.79 €

1 6 giorni 109825445576207

14.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101803010355105309

19.43 €

1 Disponibile 6 giorni 1039040140571354011

28.18 €

1 6 giorni 1054050150601655014

38.25 €

1 6 giorni 1074060180601956014

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni Caratteristica di utilizzo Standard
Tipo di collegamento Foro rotondo Tipi di gomma antivibrazioni A slitta Materiali antivibrazioni Gomma naturale
Colore Nero Temperatura ambiente di esercizio(°C) Fino a 50

Supporto tecnico