Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RHS-40 |
RHS-40N |
RHS-60 |
RHS-60N |
RHS-85 |
RHS-85N |
RHS-90 |
RHS-90N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Durezza gomma (JIS) | Materiale gomma | Pressione di superficie su supporto (N/mm2) | Pressione di superficie ammessa (N/mm2) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | Gomma naturale | 0,1-0.3 | 0.4 | -30~50 | ||
179.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | Gomma cloroprenica | 0,1-0.3 | 0.4 | -10 – 70 | ||
152.10 € | 1 | 10 giorni | 10 | 60 | Gomma naturale | 0.2~0.4 | 0.5 | -30~50 | ||
196.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | Gomma cloroprenica | 0.2~0.4 | 0.5 | -10 – 70 | ||
152.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 85 | Gomma naturale | 0,2-0.5 | 0.7 | -30~50 | ||
179.10 € | 1 | 10 giorni | 10 | 85 | Gomma cloroprenica | 0,2-0.5 | 0.7 | -10 – 70 | ||
152.10 € | 1 | 10 giorni | 10 | 90 | Gomma naturale | 0.2~1.0 | 1.3 | -30~50 | ||
179.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 90 | Gomma cloroprenica | 0.2~1.0 | 1.3 | -10 – 70 |
Loading...
Tipo | Tasselli antivibrazioni | Dimensione standard(mm) | 240x460x18t |
---|
Configura
Proprietà di base
Durezza gomma (JIS)
Materiale gomma
Pressione di superficie su supporto(N/mm2)
Pressione di superficie ammessa(N/mm2)
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali