• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Elementi gomma-metallo / cilindrici, a gradini / filettatura esterna / piastra ad occhiello, acciaio, acciaio inox / alto tasso di smorzamento / silicone / Hs5-33 / QKA / KURASHIKI KAKO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QKA005
QKA008
QKA020
QKA030
QKA070
QKA130
QKB020
QKB030
QKB070
QKB130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico max ammesso (inclusi supporti verticali max)
(N)
Tipo di collegamento Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Durezza
(Shore A)
Colore Diametro esterno D1
(φ)
Profilo esterno A
(mm)

15.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105Entrambe le estremità filettate193.25Grigio scuro15-

18.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108Entrambe le estremità filettate224.85Grigio scuro20-

21.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020Entrambe le estremità filettate228.45Grigio scuro25-

19.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1030Entrambe le estremità filettate221310Grigio25-

19.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1070Entrambe le estremità filettate222317Marrone25-

19.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10130Entrambe le estremità filettate224433Verde chiaro25-

20.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1020Piastra filettata218.45Grigio scuro2562

22.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030Piastra filettata211310Grigio2562

22.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1070Piastra filettata212317Marrone2562

22.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10130Piastra filettata214433Verde chiaro2562

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni Caratteristica di utilizzo Standard / Resistenza agli agenti atmosferici / Termoresistenza / Resistenza al freddo
In gomma siliconica morbida Profilo rotondo Materiali antivibrazioni Silicone Temperatura ambiente di esercizio(°C) -30~150

Supporto tecnico