Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KI-30 |
KI-40 |
KI-50 |
KI-60 |
KI-80 |
KI-100 |
RI-25 |
RI-25HD |
RI-30 |
RI-30HD |
RI-45 |
RI-45HD |
RI-65 |
RI-65HD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Durezza (Shore A) | Materiali antivibrazioni | Profilo esterno A (mm) | Diametro esterno D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | M8 | 30 | 65 | Gomma naturale | 30 | 25 | ||
4.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | M8 | 35 | 65 | Gomma naturale | 40 | 35 | ||
7.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | M10 | 40 | 65 | Gomma naturale | 50 | 40 | ||
13.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 50 | 65 | Gomma naturale | 60 | 50 | |
27.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | M12 | 65 | 65 | Gomma naturale | 80 | 65 | ||
54.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M16 | 85 | 65 | Gomma naturale | 100 | 80 | |
2.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | 25 | 60 | Gomma naturale | - | 25 | |
2.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | M6 | 25 | 60 | Gomma ad alto smorzamento | - | 25 | ||
5.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 31 | 60 | Gomma naturale | - | 30 | |
3.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M8 | 31 | 60 | Gomma ad alto smorzamento | - | 30 | |
7.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 36 | 60 | Gomma naturale | - | 45 | |
5.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M8 | 36 | 60 | Gomma ad alto smorzamento | - | 45 | |
13.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M12 | 45 | 60 | Gomma naturale | - | 65 | |
15.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 45 | 60 | Gomma ad alto smorzamento | - | 65 |
Loading...
Tipo | Gomma antivibrazioni | Applicazione | Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Paracolpi | Caratteristica di utilizzo | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Filettatura maschio su un'estremità | Tipi di gomma antivibrazioni | Altro | Colore | Nero |
Temperatura ambiente di esercizio(°C) | Fino a 50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Vite di collegamento M
Altezza H(mm)
Durezza(Shore A)
Materiali antivibrazioni
Profilo esterno A(mm)
Diametro esterno D(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali