Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-1 |
A-2 |
B-1 |
B-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico adatto max. (N) | Altezza (mm) | Costante molla (N/mm) | Carico corretto (N) | Frequenza consigliata (Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6.13 | 8 | 26.18 | 1.23~6.13 | 50~ | |
7.89 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 9.81 | 8 | 56.68 | 6.13~9.8 | 55~ | ||
9.46 € | 1 | 5 giorni | 10 | 147 | 11.5 | 86.59 | 39.2~147 | 35~ | ||
8.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 313.6 | 11.5 | 170.15 | 147~313.6 | 25~ |
Loading...
Tipo | Gel antivibrazioni | Applicazione | Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni / Paracolpi | Proprietà fisiche | Standard / Durata / Resistenza ai raggi ultravioletti / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Resistenza all'acqua / Resistenza chimica / Resistenza all'ozono / Resilienza impatto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Boccole in gel | Tipi di gel antivibrazioni | Boccole in gel | Materiali antivibrazioni | Silicone |
Resistenza chimica | Acqua distillata / Metanolo / Acido cloridrico / Cloruro di sodio / Idrossido di sodio | Gamma temperatura normale(°C) | -40::200 | Colore | Semi-trasparente |
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico adatto max.(N)
Altezza(mm)
Costante molla(N/mm)
Frequenza consigliata(Hz)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali