tubi speciali colorati

tubi speciali colorati
Made of molten zinc plated steel which helps protect against rust. Coated with brightly colored high-functioning plastic. User friendly, excellent in rust-proofing effects, weather resistance, durability, and identifiability.

[Features]
· The pipe is made of molten zinc plated steel which helps protect against rust and is closely coated with high-functioning plastic.
· User friendly, excellent in rust-proofing effects, weather resistance, and durability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPC4020CB
SPC4020CR
SPC4020CY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore

29.71 €

5 8 giorni 10[Blu reale] Blu ceruleo

29.71 €

5 8 giorni 10[Rosso corallo] Rosso corallo

29.71 €

5 9 giorni 10[Giallo] Giallo canarino

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ambiente d'esercizio Antiruggine Materiale tubo Acciaio D.E. tubo D(Ø) 27.5
Lunghezza(mm) 4020 Trattamento superficie, rivestimento Resina AAS Profilo Dritto
Spessore tubo t(mm) 0.7 Unità da ordinare(pz.) 5

Supporto tecnico